Meny Sök

Tvistlås Itryckning 6.4 mm PA Naturfärgad

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Artikelnummer:

TLJ-200-01

1500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,9221 kr
5000 - 9999 2,6915 kr
10000 + 2,5377 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 461,05 kr

500 x 2,9221 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss