Meny Sök

U-klämmor med snäppfäste

I lager

Kabelklämmor med låg profil för tätt packade kretskort och andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,9007 kr - 2,3465 kr 72551 I lager
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
1,6528 kr - 2,0404 kr Fråga angående leveranstidhär
2,0232 kr - 2,3169 kr Fråga angående leveranstidhär
2,3266 kr - 2,6644 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
Kabelklämma, med hullingar 4.8 mm 6.4 mm PA Naturfärgad

10157848

Prisintervall
2,3465 kr - 1,9007 kr

Lagernivåer
72551 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Basens längd
    14.2 mm
  • Basbredd
    7.6 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.8 mm
Kabelklämma, med hullingar 4.8 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10157831

Prisintervall
2,0404 kr - 1,6528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma, med hullingar 6.4 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10157855

Prisintervall
2,3169 kr - 2,0232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma, med hullingar 6.4 mm 6.4 mm PA Naturfärgad

10558294

Prisintervall
2,6644 kr - 2,3266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Basens längd
    15.7 mm
  • Basbredd
    7.6 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.4 mm