Meny Sök

Uniforce-klämma 508.0 18.6 Aluminium

Denna Uniforce-klämma är avsedd att effektivt klämma två komponents på samma sätt som endast en klämma, perfekt för långa arbetsstycken och starka krafter. Har en kilformad mekanism som fördelar klämtrycket enhetligt. Av aluminium (kanal) och stål (kil).
Artikelnummer:

20265434

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 759,5408 kr
5 - 9 683,6313 kr
10 - 19 645,5652 kr
20 + 569,6556 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

759,54 kr

1 x 759,5408 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av klämma Endast kanal
h1 19.1
h2 9.5
l1 508.0
w1 18.6
w2 16.1
w3 19.0
Spridning max 20.3
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss