Meny Sök

Uniforce-klämmor – Maskinbearbetningsbara

I lager

De här maskinbearbetningsbara Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma. Klämkäftarna består av extra material som kan bearbetas bort för att passa formen på arbetsstycket. Extremt starkt, hållbart och anpassningsbart. Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.

Mycket praktiskt när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen blir klämningen exakt och kontrollerad vilket säkerställer stabilitet och noggrannhet. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma.
  • Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: Aluminium Serienummer: SR12140

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Köp
292,8417 kr - 344,4869 kr 12 I lager
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
307,0887 kr - 361,2939 kr 20 I lager
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
1 921,2243 kr - 2 260,2573 kr 28 I lager
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
1 175,04 kr - 1 382,40 kr Fråga angående leveranstidhär
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
424,8487 kr - 499,8678 kr 14 I lager
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
Uniforce-klämma M4 M2 15.7 Aluminium

20267148

Prisintervall
344,4869 kr - 292,8417 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Uniforce-klämma M6 M4 23.9 Aluminium

20267155

Prisintervall
361,2939 kr - 307,0887 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9
Uniforce-klämma M16 M6 63.5 Aluminium

20267186

Prisintervall
2 260,2573 kr - 1 921,2243 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5
Uniforce-klämma M12 M5 47.5 Aluminium

20267179

Prisintervall
1 382,40 kr - 1 175,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Uniforce-klämma M8 M4 31.8 Aluminium

20267162

Prisintervall
499,8678 kr - 424,8487 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8