Meny Sök

Upphängningsband

I produktion

Upphängningsband har ett antal fack för att visa föremål med hängande prislappar, krokar eller clips. De mångsidiga banden är perfekta för blandade varor eller på begränsade ytor.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Längd Köp
8,4375 kr - 9,9312 kr Fråga angående leveranstidhere
PP
15,9124 kr - 18,502 kr Fråga angående leveranstidhere
PP
9,5909 kr - 11,1012 kr Fråga angående leveranstidhere
PP
711.0 mm
6,4306 kr - 7,4416 kr Fråga angående leveranstidhere
PP
448.0 mm
8,6705 kr - 9,9312 kr Fråga angående leveranstidhere
PP
12,3031 kr - 14,2846 kr Fråga angående leveranstidhere
PP
700.0 mm
Hängremsa 40.0 mm 510.0 mm PP

497164

Prisintervall
9,9312 kr - 8,4375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Minsta antal clips
    9
  • Antal skåror
    9
  • Gänglåsning
    No
Hängremsa 35.0 mm 630.0 mm PP

497172

Prisintervall
18,502 kr - 15,9124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Minsta antal clips
    12
  • Gänglåsning
    Yes
Hängremsa 40.0 mm 711.0 mm PP

497169

Prisintervall
11,1012 kr - 9,5909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Höjd
    40.0 mm
  • Längd
    711.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Minsta antal clips
    10
Hängremsa 40.0 mm 448.0 mm PP

497171

Prisintervall
7,4416 kr - 6,4306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Höjd
    40.0 mm
  • Längd
    448.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Minsta antal clips
    6
Hängremsa 40.0 mm 832.0 mm PP

497168

Prisintervall
9,9312 kr - 8,6705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Minsta antal clips
    12
  • Gänglåsning
    No
Hängremsa 52.0 mm 700.0 mm PP

497175

Prisintervall
14,2846 kr - 12,3031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Höjd
    52.0 mm
  • Längd
    700.0 mm
  • Bredd
    52.0 mm
  • Minsta antal clips
    12