Meny Sök

Täckkåpa med stretchpassning 100.0 mm 200.0 mm Genomskinlig

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Artikelnummer:

498810

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 27,1751 kr
100 + 13,7214 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

271,75 kr

10 x 27,1751 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss