Meny Sök

Vagn med fläns 25.0 93.9 36.0 Stål

Standardvagn med fläns med fast kulkorg ger jämn gång med låg friktion i system med linjär rörelse. Kulkorgen håller kullagren kvar i vagnen och förhindrar att de faller ur. Av stål med härdade kulor, vilket minskar slitage.
Artikelnummer:

20158774

9 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 929,3913 kr
10 - 19 836,4521 kr
20 - 49 790,0382 kr
50 + 743,513 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

929,39 kr

1 x 929,3913 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 25.0
l1 93.9
h1 36.0
l2 72.2
w1 70.0
l3 45.0
h2 5.8
h4 19.2
d1 & h3 M8 x 10.1
d2 6.8
w2 57.0
w3 23.0
w4 23.5
l4 12.2
l5 60.0
d3 & h5 11.0x9.0
Mx Nm 576.0
My Nm 577.0
Mz Nm 577.0
Dyn load Crad & ax kN 32.44

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss