Meny Sök

Vagn med fläns 30.0 105.0 42.0 Stål

Standardvagn med fläns med fast kulkorg ger jämn gång med låg friktion i system med linjär rörelse. Kulkorgen håller kullagren kvar i vagnen och förhindrar att de faller ur. Av stål med härdade kulor, vilket minskar slitage.
Artikelnummer:

20158781

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 159,5687 kr
10 - 19 1 043,5895 kr
20 - 49 985,60 kr
50 + 927,6104 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 159,57 kr

1 x 1 159,5687 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 30.0
l1 105.0
h1 42.0
l2 78.0
w1 90.0
l3 52.0
h2 7.0
h4 22.8
d1 & h3 M10 x 12.0
d2 8.6
w2 72.0
w3 28.0
w4 31.0
l4 11.7
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 931.0
My Nm 836.0
Mz Nm 836.0
Dyn load Crad & ax kN 48.35

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss