Meny Sök

Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

Vagn med öppna linjära bussningar med kullager utgör ett lager med exakt linjär rörelse som är jämn och har låg friktion. Lätt att få på plats i befintliga system eftersom det saknar fläns. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20262686

23 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 378,6573 kr
10 - 19 340,8139 kr
20 - 49 321,8921 kr
50 + 302,9704 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

378,66 kr

1 x 378,6573 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol H6 16.0
l1 45.0
d2 M5x12
h1 33.0
h2 26.0
h3 ±005 46.0
h4 9.0
l2 ±02 30.0
w1 45.0
w2 ±02 32.0
w3 22.5
α 80°
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Vikt g 150.0
Inkluderar Steel linear bearing installed
Material (kroppen) Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss