Meny Sök

Variabla sexkantsklämmor

I lager

De här variabla sexkantsklämmorna är framtagna för att greppa arbetsstycken där det vertikala utrymmet är begränsat. Greppet är starkt och tillförlitligt samtidigt som profilen är låg, lämpligt för användning där utrymmet är begränsat.

Klämytans sexkantsform medför flera greppområden och säkerställer ett fast grepp om arbetsstycket. Det kan också bidra till att minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.

Installeras med sexkantsnyckel och finns med släta eller räfflade ytor. En excenterskruv (medföljer) används för att driva anordningen. Den ringa storleken är idealisk för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.

  • Har ett starkt och tillförlitligt grepp och låg profil.
  • Det kan minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.
  • Idealiskt för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Klämslag Slutför Spännkraft max. kN h1 Köp
471,4852 kr - 554,7408 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0-23.0
2.0
Ribbad
18.0
22.0
440,5426 kr - 518,3443 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0-23.0
2.0
Jämn
18.0
22.0
545,3913 kr - 641,6695 kr 2 I lager
30.0-35.0
2.0
Jämn
18.0
22.0
400,3617 kr - 471,04 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0-17.0
2.0
Jämn
18.0
22.0
497,0852 kr - 584,793 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0-29.0
2.0
Jämn
18.0
22.0
431,3043 kr - 507,4365 kr 42 I lager
12.0-17.0
2.0
Ribbad
18.0
22.0
528,0278 kr - 621,1895 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0-29.0
2.0
Ribbad
18.0
22.0
576,2226 kr - 677,9547 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0-35.0
2.0
Ribbad
18.0
22.0
Variabel sexkantsklämma 22.0 18.0-23.0 Härdat stål

20266783

Prisintervall
554,7408 kr - 471,4852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Klämslag
    2.0
  • Spännkraft max. kN
    18.0
  • Vikt g
    132.0
Variabel sexkantsklämma 22.0 18.0-23.0 Härdat stål

20266745

Prisintervall
518,3443 kr - 440,5426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Klämslag
    2.0
  • Spännkraft max. kN
    18.0
  • Vikt g
    132.0
Variabel sexkantsklämma 22.0 30.0-35.0 Härdat stål

20266769

Prisintervall
641,6695 kr - 545,3913 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Klämslag
    2.0
  • Spännkraft max. kN
    18.0
  • Vikt g
    299.0
Variabel sexkantsklämma 22.0 12.0-17.0 Härdat stål

20266738

Prisintervall
471,04 kr - 400,3617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Klämslag
    2.0
  • Spännkraft max. kN
    18.0
  • Vikt g
    100.0
Variabel sexkantsklämma 22.0 24.0-29.0 Härdat stål

20266752

Prisintervall
584,793 kr - 497,0852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Klämslag
    2.0
  • Spännkraft max. kN
    18.0
  • Vikt g
    204.0
Variabel sexkantsklämma 22.0 12.0-17.0 Härdat stål

20266776

Prisintervall
507,4365 kr - 431,3043 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Klämslag
    2.0
  • Spännkraft max. kN
    18.0
  • Vikt g
    77.0
Variabel sexkantsklämma 22.0 24.0-29.0 Härdat stål

20266790

Prisintervall
621,1895 kr - 528,0278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Klämslag
    2.0
  • Spännkraft max. kN
    18.0
  • Vikt g
    204.0
Variabel sexkantsklämma 22.0 30.0-35.0 Härdat stål

20266806

Prisintervall
677,9547 kr - 576,2226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Klämslag
    2.0
  • Spännkraft max. kN
    18.0
  • Vikt g
    299.0