Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 4 708,0951 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Självhäftande typ | Varmsmält gummi |
---|---|
Färg | Transparent |
Avtagbarhet | Permanent |
Självhäftande bredd | 6.0 mm |
Självhäftande bredd | 0.236 in |
Tjocklek, adhesiv + underlag | 85.0 µm |
Tjocklek, adhesiv + underlag | 85.0 µm |
Tjocklek på skyddsremsa | 55.0 µm |
Tjocklek på skyddsremsa | 55.0 µm |
Rullens diameter | 450.0 mm |
Rullens diameter | 17.717 in |
Rullängd | 6000.0 m |
Rullängd | 19685.039 ft |
Längd på spole | 6000.0 m |
Längd på spole | 19685.039 ft |
Antal per kartong | 1 Spool |
Commodity Code | 4811419000 |
Typ av avtagbar skyddsremsa | Klisterfri kant |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.