Meny Sök

Versagrip-greppare 11.94 M5 Stål

Denna Versagrip-greppare har förstärkt grepp och tänder som biter tag i arbetsstycket. Det gör att greppet om arbetsstycket blir fast och kan anpassas, kraften fördelas och slirning förhindras. Av härdat stål.
Artikelnummer:

20266257

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 644,786 kr
10 - 19 580,3408 kr
20 - 49 548,0626 kr
50 + 515,7843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

644,79 kr

1 x 644,786 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Gripdon
h1 11.94
h2 6.73
h3 5.21
d1 19.0-19.05
d2 16.61
d3 8.31
d4 M5
l1 6.05
Qty/pack 2.0
Vikt g 18.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss