Meny Sök

Versagrip-klämma 9.5 M5 Härdat stål

Denna Versagrip-klämma har punkterande tänder som biter tag i arbetsstycket för att minska lateral eller horisontell förflyttning. De kan greppa gasskurna delar och delar under X-axeln. Av härdat stål.
Artikelnummer:

20267551

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 498,5321 kr
5 - 9 473,60 kr
10 - 19 448,6678 kr
20 + 423,7356 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

498,53 kr

1 x 498,5321 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Clamp
h1 9.5
h2 5.9
d1 19.1
d2 M5
Grip height h1 1.5 -3.0
A/F 4.0
Qty/pack 2.0
Vikt g 18.0
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss