Meny Sök

Vinghandtag - formad/gängad bult

I lager

Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.

Serienummer: SR1579

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppens längd Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
164,9639 kr - 164,9639 kr 20 I lager
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
216,1214 kr - 453,8549 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
38,7236 kr - 69,8621 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
Gängad pinnbult
PA
23,7057 kr - 23,9846 kr 55 I lager
M4
Skruvmontering
Nylon
23,7057 kr - 23,9846 kr 10 I lager
M6
Skruvmontering
Nylon
87,6827 kr - 87,6827 kr 180 I lager
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
11,8526 kr - 11,8526 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
Skruvmontering
Nylon
153,6688 kr - 322,7045 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
175,9801 kr - 369,5582 kr 180 I lager
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
216,1214 kr - 453,8549 kr 100 I lager
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
25,0803 kr - 45,3197 kr 3 I lager
M6
Gängad pinnbult
Förstärkt polyamid
  • av 2
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Rostfritt stål

1220634

Prisintervall
164,9639 kr - 164,9639 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M8
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 30.0 mm Rostfritt stål

1220638

Prisintervall
453,8549 kr - 216,1214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M10
Vinghandtag 52.0 mm Gängad pinnbult M10 18.0 mm PA

1340364

Prisintervall
69,8621 kr - 38,7236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Stål
  • Knoppmaterial
    PA
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 20.0 mm Gängad pinnbult M4 6.0 mm PA

259040659935

Prisintervall
23,9846 kr - 23,7057 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 32.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm PA

259061059935

Prisintervall
23,9846 kr - 23,7057 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M8 36.0 mm

491371

Prisintervall
87,6827 kr - 87,6827 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag 28.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm PA

KTSW-28M06M10

Prisintervall
11,8526 kr - 11,8526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Rostfritt stål

1220630

Prisintervall
322,7045 kr - 153,6688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M6
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Rostfritt stål

1220635

Prisintervall
369,5582 kr - 175,9801 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M8
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M8 30.0 mm Rostfritt stål

1220641

Prisintervall
453,8549 kr - 216,1214 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M8
Vinghandtag 44.0 mm Stud M6 20.0 mm PA

1340359

Prisintervall
45,3197 kr - 25,0803 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Förstärkt polyamid
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    7326909890