Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg.
Serienummer: SR1956
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Vingspann | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1456 kr - 3,6534 kr | 761 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,9367 kr - 7,4185 kr | 57 I lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
2,3481 kr - 5,9124 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,9857 kr - 1,2168 kr | 1500 I lager |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
1,8872 kr - 2,3299 kr | 1000 I lager |
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
0,9857 kr - 1,2168 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M4
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
1,2097 kr - 1,4935 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
1,1631 kr - 1,4359 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
1,3436 kr - 1,7302 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.