Meny Sök

Skumtejprulle 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Vit

Skumkudden har borttagbar vidhäftande beläggning på bägge sidor och används för att skapa 3D-effekt i din skyltning. Kan användas på många olika ytor, däribland kartong, trä och glas.
Artikelnummer:

471465

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
12 - 59 296,0426 kr
60 + 278,4724 kr
Standardförpackning: 12

Beställ i flerpack med 12

Totalpris:

3 552,51 kr

12 x 296,0426 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total tjocklek 0.8 mm
Total bredd 12.7 mm
Totallängd 65.8 m
Commodity Code 3919908099
Självhäftande typ Foam
Rullängd 66.0 m
Avtagbarhet Removable 2-Sides
Färg Vit
Form Kontinuerlig

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss