Meny Sök

XYZ Xpansion-stift M12x1.75 40.0 Rostfritt stål

XYZ Xpansion-stiftet ger exakt positionering hög klämkraft. Stiftet hålls på plats även under påfrestningar och vibrationer. Det är gängat och kan föras in i ett för-borrat hål. Det gör att man kan styra hur långt stiftet ska föras in, en säker lösning.
Artikelnummer:

20265656

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 864,2782 kr
5 - 9 821,0921 kr
10 - 19 777,906 kr
20 + 734,6087 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

864,28 kr

1 x 864,2782 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12x1.75
d2 +0.00|-0.025 12.0
d2 min 10.5
h1 40.0
h2 15.0
h3 12.0
h4 13.0
Vikt g 34.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss