Meny Sök

XYZ Xpansion-stift M16x2.00 45..0 Rostfritt stål

XYZ Xpansion-stiftet ger exakt positionering hög klämkraft. Stiftet hålls på plats även under påfrestningar och vibrationer. Det är gängat och kan föras in i ett för-borrat hål. Det gör att man kan styra hur långt stiftet ska föras in, en säker lösning.
Artikelnummer:

20265663

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 008,8626 kr
5 - 9 958,4417 kr
10 - 19 908,0208 kr
20 + 857,4887 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 008,86 kr

1 x 1 008,8626 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M16x2.00
d2 +0.00|-0.025 16.0
d2 min 12.0
h1 45..0
h2 16.0
h3 16.0
h4 13.0
Vikt g 59.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss