Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

DIN PEEK Brickor

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Platta brickor – plast

Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Färg: Naturfärgad, svart, brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Serienummer: SR1929