Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polyoximetylen Trycklås Brickor

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Hållringar

Hållringar fungerar som en axel, som håller komponenter och montage på plats på en slät axel och kan även användas i ett hölje eller hål för engångsanvändning. Populära applikationer inkluderar hållaraxlar.

De installeras i förtillverkade spår på axlar och stift, vilket skapar en axelfunktion och håller fast den specificerade komponenten eller monteringen. Ringdesignen har en kant för enkel montering och demontering.

  • Material: Polyoximetylen (POM)
  • Färg: svart

Platta brickor – plast

Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Färg: Naturfärgad, svart, brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Serienummer: SR1929

Sfäriska brickor

Sfäriska brickor är en idealisk lösning för att hålla fast lätta konstruktioner. De kan även användas som glidbricka på rotationscentra. Plastmaterialet som används för att tillverka dessa brickor kan steriliseras, vilket gör dem till en idealisk lösning för vetenskapliga och medicinska tillämpningar.

Inga specialverktyg krävs för montering eller demontering av brickorna. De är snabba och enkla att applicera.

  • Material: Polyoximetylen (POM)
  • Färg: Naturfärgad