För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
Dolda gångjärn för höger och vänster montage. Idealiskt för metallkapslingar och maskinskydd. Finns i flera typer, i antingen zinkpläterat stål eller rostfritt stål AISI 304.
Serienummer: SR5510
Dolda gångjärn som skruvas/svetsas fast passar för tyngre tillämpningar och erbjuder montering i två delar, där karmdelen skruvas på och dörrdelen monteras med mutter på fastsvetsat stift på dörren. Tack vare stiftet kan dörren lätt lyftas av. Passar för höger- och vänsterhängning.
Serienummer: SR5545
Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, och skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRFMB
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.