För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Fogmuttrar ger utmärkt skydd mot oxidering. Muttern har en insexsbit som passar för insexsnyckel M5. Det går därför snabbt och lätta att installera dem.
Används ofta tillsammans med fogbultar för att ansluta och sammanfoga komponenter. De passar för montering av komponenter av trä, exempelvis möbler i platta paket och trästommar.
Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.
Fogbultar används med fogmuttrar och radialmuttrar, som köps separat. Bulthuvudets storlek och muttern matchar varandra, och ger en utmärkt ytfinish på båda sidor av montaget.
Bultarna används vanligast för möbler för hemmamontering och möbler i platta paket. De placeras lätt och snabbt med M4 insexnyckel (ingår inte).
Finns i olika längder för att passa dina tillämpningsbehov.
Ett utökat sortiment kopplingsdon för möbler, med KD-beslag, bultbeslag och anslutningsbeslag. Beslagen knackas lätt in i trä och träbaserade tillämpningar, och säkrar montaget.
KD-beslag: KD-anslutningar, styva fogar, modestyblock och beslag för arbetsbänkar.
KD-anslutningar har ett vitt ABS-hölje och stål botten. Den har en skruv för att fästa den. Styva fogar fästs med skruv nr 6 (säljs separat) och är tillverkade av polyeten (PE). De finns i olika färger: vita, beige, bruna och bokträ. Modestyblock används allmänt för anslutningar i trä, typiskt i möbler man själv monterar. Vi tillhandahåller små och massiva, små och ihåliga samt stora och ihåliga. De är tillverkade av vit eller teakfärgad PE. Beslagen för arbetsbänkar är tillverkade av vit eller grå polypropen (PP). De har en förankrande plugg för håldiameter på 8 mm.
Bultfästena är tillverkade av svarvstål eller zinklegering och belagda med zink. De finns med Euro och metriska M6-gängor och har Pozi-huvud. Finns i två alternativ.
Anslutningsbeslagen är tillverkade av nickelpläterad zinklegering och finns i två olika utföranden.
Alla komponentalternativen säljs separat.
Radialmuttrar används tillsammans med monteringsbultar där en rätvinklig anslutning behövs. Vi för gängstorlekarna M6 och M8.
M6-muttrarna levereras med zinklegering, en prisvärd lösning. M8-muttrarna är av stål för extra styrka. M8-muttrarna kan användas vid tyngre tillämpningar, t.ex. i 22 mm tjocka skivor eller tjockare.
Muttern har krysspår och kan alltså användas med krysskruvmejsel.
Konformade skruvar används i första hand för enkel montering och demontering av paneler. Bland idealiska användningsområden märks trämöbler och montage i platta paket. De har sexkantsspår, kompatibelt med sexkantsnyckel M3 eller M4.
Skruvens gänga är djupt skuren och säkerställer noggranna fogar som sitter tätt ihop. I sortimentet finns gängstorlekarna M5 och M7.
T-gänginsatser, perfekta för användning med justerbara fötter, vinklade glidfötter, hjul och låsbultar samt andra möbeltillämpningar. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin.
Muttrarna är enkla att montera, sätt dem bara i ett förborrat hål och slå dem på plats med en hammare.
Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.