Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Acetal Gängad Snäppnitar

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Kvartsvarvsfästen

Kvartsvarvsfästen för paneler passar in i en mottagardelar och görs fast genom att vridas ca 90 grader, s.k. kvartsvarvsvridning. Fästanordningen ger en förutsägbar hållkraft och fungerar som spärr i låst läge som inte kan öppnas av misstag. En snabb men säker lösning. De är ett snabbfäste som ger en permanent monteringslösning. Ett idealiskt val, passar för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt.

För att montera och ta bort: Använd en skruvmejsel för skruvar med platt huvud eller ett mynt och snurra fästet ett kvartsvarv. Detta frigör bottenpanelen samtidigt som fästet hålls kvar i den avtagbara panelen. Eller så kan du köra in kolven i genomföringen med en hammare som låser ihop två paneler.

Vårt utbud av kvartsvarvsfästen finns i ett urval av material, inklusive; acetal sampolymer, acetal RMS-14, polyoximetylen (POM), nylon 6/6 och polyamid.

  • Kryss- och slitshuvud
  • Lämpliga för ett brett sortiment paneldjup och storlekar på monteringshål.
  • Frigörs snabbt, monteras snabbt
  • Lätta att låsa, lätta att låsa upp, med kvartsvarvsvridning
  • Material: acetal, acetal sampolymer, POM, nylon och PA
  • Alternativ som är brandprovade enligt UL94 HB och UL94 V2 tillgängliga
  • Färger: svart, natur och vit


Serienummer: SR2309

Skruvnitar i plast

Skruvnitar i plast är lätta att lossa och är lämpliga för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt. Den är lätta att montera, dra åt, lossa och ta bort med kryssmejsel.

Vårt sortiment innehåller flera materialalternativ, inklusive nitar gjorda av nylon 6 och nylon 6/6 som har krysshuvud för enkel montering/demontering. De är utmärkta i elektriska och elektroniska montage tack vare sina goda förmåga att isolera mot elektricitet. Nylonsortimentet utökas med alternativ med hög hållfasthet som är tillverkade av stötmodifierad nylon, som finns med ett urval av stiftmaterial. Alternativet med acetalstift är idealiskt för massiva eller ihåliga material, exempelvis trä, betong, gips, metall, plast, kakel/keramikplattor och murbruk. Alternativet med zinkpläterat stål ger utmärkt termisk och elektrisk isolering, samt har en hög kraft vid utdragning. Det finns även alternativ som är tillverkade av polyamid PA6 som är lämpliga för större håldiametrar och som erbjuder en hög retentionskraft.

  • Snabb, enkel montering
  • God styrka och mångsidighet
  • Färger: vitt, svart och natur
  • Huvud: runda, kryss och kupade
  • Kryss- och slitshuvud


Serienummer: SR1962

Trycknitar - belastningsspridande nitar

Expanderande nitar utgör en snabb, prisvärd och permanent lösning. Expanderande nitar installeras genom att nitens stomme placeras i ett panelhål varpå man trycker den förmonterade kolven neråt i montaget. Niten expanderar i hålet och åstadkommer en säker och tät passning. De här nitarna utgör solida anslutningar genom montering på blindsidan.

I vårt utbud finns ett urval materialalternativ: nylon 6, nylon 6/6, polypropen (PP) och polyeten (PE). Det här sortimentet nitar utgör god elisolering och är även resistent mot korrosion.

Separat kan ett handverktyg för nitar köpas för snabbare fastsättning av de expanderande nitarna, det är den rekommenderade metoden.

  • Färger: svart, grå, natur och vit
  • Brandklasser UL94 V0, UL94 V1 och UL94 V2


Serienummer: SR1963