För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Räfflade knoppar för snabb åtdragning har räfflad yta som ger bättre grepp och gör dem lättare att vrida. Kan snabbt dras åt eller lossas med bara fingrarna med liten kraft utan ytterligare verktyg. Det kan spara tid och arbete i situationer där ändringar krävs regelbundet.
Knoppen förs in snett på den gängade pinnbulten och placeras sedan i axiellt läge för att passa på pinnbultens gängor. Den kan då låsas med en liten vridning.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.