För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Cutout-adaptrar för fiber omvandlar ett hål för SC-kontakt till ett hål för för ST-kontakt. En fiberoptisk duplexer gör det möjligt med breakout och mekanisk avslutning för kablar med aramidfibrer. Av svart eller naturfärgad nylon, klass UL94 V2.
Klämmorna som förhindrar böjning av optisk fiber är tillverkade av naturfärgad och svart nylon. Utformade för att sydda mot brott och vikning i tillämpningar med fiberdragning. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2.
Serienummer: SROFTHSP
Komponenter för optisk fiber innebär att flera tunna fiberkablar av aramid kan avslutas mekaniskt och säkert. Grenröret kan staplas och har utgångar för upp till fyra ledningar. En utvecklingssats som innehåller alla adaptrar finns också (OFM-4-05-19BLK). Av svart nylon, klass UL94 V2.
Duplexer-rör av nylon som begränsar fiberböjning tillåter att kablar med aramidfibrer bryts ut och avslutas mekaniskt. En rad ingångsadaptrar för OFBLT, fiberknippen, kabel- och patch-sladdar med diameter 2,5 mm upp till 7,00 mm. Finns i svart, blått och grönt. Klass UL94 V0.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.