Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Tryckmontering Heltäckande flänsskydd Kabelförseglingar

 (6 Produktserier)

Lista Rutnät

Flänsskydd

Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och skyddar flänsen hela vägen runt. De är utformade för att passa alla typer av flänsytor.

De är flexibla och hållbara och den mångsidiga designen gör dem lämpliga för att skydda bulthål. De är lätta att få på plats. I sortimentet finns doppgjutna alternativ.

Täcker ANSI 16.5, DIN 2631-2635 och BS4504

  • Material: flexibel polyeten (PE)
  • Färg: gul




Serienummer: SR1353

Flänsskydd - Insats

Ytskydd som skyddar flänsar från smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.

Den koniska designen gör att de fäster ordentligt mot kragen på rörapplikationen utan fästelement. Tillverkade av slitstarkt material och passar för DIN- och ANSI-flänsar.

  • Material: polyeten
  • Färg: gul




Serienummer: SR1354

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Flänsskydd för hela ytan, enkel tryckfästning. Modellen har också böjliga fenor som säkerställer tät passning i borrhålet, varje gång.

För det här flänsskyddet behövs inga fästelement. Förenligt med ANSI B16.5 flänsar klass 150, DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Material: polyeten (PE) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: Gul




Serienummer: SR1365

Flänsskydd med bulthål -

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172

Plugg till flänsskyddsskivor

Plugg till flänsskydd är en effektiv lösning för att hålla kvar flänsskydden mot hela flänsens yta (kan köpas separat).

För att installera, för bara in pluggen genom hålen i flänsskyddet och direkt in i bulthålen för ett stadigt och säkert skydd.

Fyra pluggar rekommenderas för att fästa flänsskyddet ordentligt på plats.

  • Material: Polyvinylklorid (PVC)
  • Färg: svart




Serienummer: SRFLS