För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta