Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Lågt huvud

 (3 Produktserier)


Axelbult - Lågt huvud - PEEK

Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Finns med eller utan svärtade finish.
  • En perfekt lösning för paneler med ogängade hål.
  • De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0161A2

Skallskruvar - Lågt huvud

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2