Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Gummi Låsande Gummifötter

 (6 Produktserier)

Lista Rutnät

Halkfria självhäftande kuddar

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.


Serienummer: SR5808

Insatser och buffertar - gängade

Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.

Serienummer: SR5804

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Buffertar

Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5807

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5795

Skruvbara buffertfötter

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

Serienummer: SR1590

Skruvbara buffertfötter - Gängade

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.