Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Låsande Snäppnitar

 (10 Produktserier)

Lista Rutnät

Kabelklämmor - Låsande, med gångjärn

Kabelklämmorna har en låsande överdel med gångjärn. Kablarna placeras först i mitten av klämman, sedan placeras överdelen med gångjärnen över kablarna. Klämmans ben placeras i två hål. Överdelen sätts på plats, och håller fast kabeln med hjälp av två skruvar. När skruvarna dras åt, expanderar benen och håller klämman på plats utan att någon mutter behövs. Det innebär att man inte behöver komma åt undersidan av kretskortet.

Kabelklämmor - Tryckmonterade, justerbara

Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material

Kabelklämmor som trycks fast

Kan öppnas och stängas flera gånger för att lägga till och ta bort kablar. Den stora basen gör att den sitter stabilt. Nylon 6/6

Kabelklämmor – Fäste med hullingar, låsbar topp med gångjärn

Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar

Låsande kabelsäte

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Låsbara klafflås

Klafflåsserien består av kraftiga lås som trycks för att låsa stora skåp. Låsen kan öppnas från insidan med hjälp av spärren. För stängning behövs en låsanordning som kan beställas, artikelnummer 016A71E. Olika material, likalåsande och olikalåsande samt IP54-klassning innebär lösningar som passar tillämpningen och ger extra säkerhet.

Serienummer: SR5538

Mini-kabelsäten

Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.

I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.

Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2104

Självhäftande, låsande kabelklämma

Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Självhäftande, låsande klämma, D-formad

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats. Två storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Vidhäftande kabelklämma

Justerbara kabelklämmor har spärrfunktion för att hålla fast kabelbuntar ordentligt. Klämmorna kan öppnas igen för omdragningar.

Våra kabelklämmor är av nylon 6/6 och finns i alternativ som är försedda med en praktisk självhäftande remsa, för att kabelbuntarna snabbt ska kunna säkras på plats. För kabelklämmor utan självhäftande remsa, kan sådana köpas separat – bläddra genom vårt sortiment av tejper för passande alternativ.

  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2

Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2068