Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Snäpps på Magnetiska takkrokar

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Ledade låsande kabelsäten

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Det ledade ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Låsande kabelsäte

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Mini-kabelsäten

Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.

I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.

Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2104