För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.
Sortimentet av slangklämmor med snäckdrev består av 2 olika typer av klämmor. En med 9 mm brett band som har ett rekommenderat maximalt åtdragningsmoment på 3.0 Nm och en med 12 mm brett band som har ett rekommenderat åtdragningsmoment på 5.0 Nm. Banden är solida, vilket ger ett bättre slangskydd än ett perforerat alternativ. Tillverkade av en punktsvetsat hölje och den sexkantiga C7-skruven gör att vanliga verktyg kan användas för montering och demontering. AISI 304/W4-versionen har ett präglat istället för perforerat band, med upprullade kanter för att inte deformera flexibla gummislangar vid fastklämning
Serienummer: SR6121, SR6100
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.