Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Pilhuvud Dubbelsidig montering

 (9 Produktserier)

Lista Rutnät

Distans, trycks på plats

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Kant/hörnlåsande stöd för kretskort

Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/två spetsar/pilformat

Kretskortsstöden monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material

Kretskortsstöd - Stapelbar

Distanserna snäpps fast ovanpå varandra för att stapla flera kretskort. Artikel MB-1-156 kan avsluta stapeln

Kretskortsstöd, anti-rotationstyp

Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.

Kretskortsstöd, låses med nit

Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.

PCB-stöd med platt bas

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.