Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Paint works & surface treatment Parallella pluggar

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Färg: Svart, Naturfärgad, Röd, Grön Serienummer: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Skyddspluggar för ledade lager – Ribbade Öppna

Den här skyddspluggen utgör ett robust skydd. Den bidrar till att hindra smuts och fukt från att tränga in i gångjärnslager och svängbara leder.

Profilen har en öppning i mitten som kan användas för upphängning under förvaring och målning.

  • Levereras öppnad
  • Material: polypropen (PP)
  • Färg: grå
  • Temperatur: Lägst -10, högst +110 grader Celsius




Serienummer: SRF0016

Skyddspluggar för ledade lager – Slutna

Denna skyddsplugg ger gott skydd. Den bidrar till att förhindra smuts och fukt att tränga in i gångjärnslager och svängleder.

  • Tillhandahålls sluten
  • Material: Polypropen (PP)
  • Färg: grå
  • Temperatur: Min -10 upp till max +110 C




Serienummer: SRF0007

Skyddspluggar för ledade lager – Öppna

Den här skyddspluggen utgör ett robust skydd. Den bidrar till att hindra smuts och fukt från att tränga in i gångjärnslager och svängbara leder.

Profilen har en öppning i mitten som kan användas för upphängning under förvaring och målning.

  • Levereras öppnad
  • Material: lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: gul
  • Temperatur: Lägst -30, högst +50 grader Celsius




Serienummer: SRF0008

Vätskeabsorberande pluggar

Vätskeabsorberande plugg, en ny lösning på vätskeöverskott i komponenter. Säkrare, enklare och renare än en konventionell plugg. Absorberingen förhindrar skador på grund av läckage i samband med tillverkning och transport.



Serienummer: SR1004