Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Permanent Kretskortsbelysning

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Halkfria självhäftande kuddar

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.


Serienummer: SR5808

Tejp på rulle med hög vidhäftningsförmåga

Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 4 färger: genomskinlig, vit, grå, och svart. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetsemperaturområde: -20F till 300F Tillämpningar. Tillämpning: Ersätta mekaniska fästen i tillämpningar för konsument och industri. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem

Tejpbitar med hög vidhäftningsförmåga

Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 3 färger: genomskinlig, vit och grå. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Färdigskurna bitar gör appliceringen enkel – bara att dra av och sätta ihop. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetstemperaturområde: Klar: -20F till 300F Vit: -20F till 240F Grå: -20F till 240F; Tillämpningar: Apparatur: ersätt mekaniska fästanordningar i konsument-och industriapparater. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem