Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polyeten Rörändar Spårring

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Kåpa för stolpar

Skyddskåpa för att täcka hål i rör och stolpar. Dessa stolpkåpor skyddar mot skador och inträngande smuts. De är tillverkade av vit högdensitetspolyeten.



Serienummer: SRF0011

Runda ändskydd - Standard

Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.



Serienummer: SR5763

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340