Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Förseglingar för container och lastbil Rörkopplingar

 (20 Produktserier)

Lista Rutnät

Bultförseglingar

En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, långtradardörrar och järnvägsgods.

Dessa bultförseglingar har en insats på 18 mm och ett stifthuvud som håller förseglingen tryckt mot spärren när plastkåpan avsiktligt eller oavsiktligt avlägsnas.

Sortimentet innehåller olika alternativ, inklusive stift med eller utan beläggning. Stiftet med beläggning har ett extra lager färg som ger det ett extra lager av skydd mot hack och skador. Bultförseglingen har också ett fäste för etiketter.

Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.

Bultförseglingens rör är tillverkat av högkvalitativt ABS-material, som drar fördel av slagtålighet och även indikerar tecken på manipulering.

  • Material: Rör och stålstift i akrylnitril-butadien-styren (ABS)
  • Färger: blå, grön, orange, röd och vit




Serienummer: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Förseglingar med fast längd - Metall

Våra förseglingar med fast längd i metall ger ett enkelt och effektivt sätt att upptäcka manipulering eller intrång. Produkten har en platt rem som låser säkert vid en förutbestämd längd och kräver ett kapverktyg för att avlägsnas.



Serienummer: SRH0022

Förseglingar med fast längd - Plast

Våra förseglingar med fast längd ger ett enkelt och effektivt sätt att upptäcka manipulering eller intrång. Produkterna har en platt rem som låses säkert vid en förutbestämd längd.



Serienummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Hänglåsförseglingar

Våra hänglåsförseglingar används för att säkra varor under transport och visar om manipulering eller intrång inträffat – vilket ger dig sinnesfrid under frakt.

Förseglingen kan endast tas bort med avbitare (säljs separat). Dessa förseglingar är ett billigt och säkert engångsalternativ till konventionella hänglås. De är gjorda av manipuleringssäkert transparent material.

  • Material: Stomme av styren-akrylnitrilharts och polypropen (PP) med förkromad stålhasp.
  • Färger: blå, grön och röd

Inkluderar alternativ som har radiofrekvensidentifiering för elektronisk skanning och loggning.



Serienummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Kabelförseglingar - Metallstomme

Våra kabelförseglingar i metall kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, lastbilar och släpvagnar.

Stålkabel kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat). Den icke förformade kabeln repas upp när den skärs av för att förhindra manipulering.

Motsvarar ISO17712:2013 och C-TPAT med kabeldiameter på 3,5 och däröver.

  • Material: Aluminiumstomme med galvaniserad stålkabel
  • Färger: svart, blå, brons och röd




Serienummer: SRH0017, SRAluLock

Kabelförseglingar - Plaststomme

Våra kabelförseglingar i plast kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, lastbilar och släpvagnar.

Förseglingen har en förbättrad låsmekanism och manipuleringssäkra funktioner. Förseglingen har också mycket hög draghållfasthet, med alternativen; 120 kg (1,5 mm i diameter) och 150 kg (2,0 mm i diameter).

  • Material: Stomme av polypropen (PP) med förkromad stålhasp.
  • Färger: blå, grön och röd




Serienummer: SRH0021

Kabelrör

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Kanalklämmor, kantfattning

Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.

Serienummer: SR6262

Kopplingsklämma med bottenplatta

Bottenplatta för rörklämma, av aluminium eller stål, passar flera olika hålstorlekar.

Låsningar för rör

Rörlås används för att fixera två teleskoprör i läge.

Enkel installering: borra ett kvartstums hål genom röret. Då snäpper röret lätt i läge.

Låsen har ett metallstift som ger ökad styrka. Låsen kan också återanvändas, vilket gör dem mycket prisvärda.

  • Material: Polypropen (PP)
  • Färg: grå

RÖRKOPPLINGAR

Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.



Serienummer: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747

Rörjusterare

Rörjustering med skruv med fingergrepp, för fixering av teleskoprör.

Lätta att installera, placera anordningen över de anslutande rörsektionerna. Dra sedan åt den inbyggda fingergreppsskruven med för att fixera rören säkert på plats. Den monterade fingergreppsskruven kan lätt lossas om röret behöver flyttas till en ny position, och sedan dras åt för säker fasthållning.

  • Material: nylon
  • Färger: svart och natur

Rörstöd

Fyrkantigt stöd av aluminium för inramningsrör, finns i grått eller svart och för flera hålstorlekar.

Skyddande rörkoppling

Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.

Svängbara kopplingsklämmor

Svängbar rörklämma av aluminium. Finns för flera olika hålstorlekar.

Säkerhetsförseglingar

Våra säkerhetsförseglingar förseglar plastcontainrar på ett sätt som visar om manipulering skett och ger extra nivå av säkerhet mot stölder och föroreningar.

Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Detta sortiment av förseglingar finns i ett urval av storlekar och stilar, däribland; kabellås, EZE-försegling, släta grepp och metallås.

  • Material: Akrylnitril-butadien-styren (ABS), aluminium, polypropen (PP) och stål
  • Färger: blå, grön, naturfärgad, orange, röd, vit och gul




Serienummer: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Tvåvägs kopplingsklämma

Praktisk tvåvägs kopplingsklämma, med ingångar för två rör. Finns av rostfritt stål eller aluminium och för flera olika hålstorlekar.

Vibrationsdämpande ringar

Vibrationsdämpande ringar bidrar till att förhindra vibrationer i teleskoprör som ofta skallrar.

Ringarna bidrar till att optimera rörens prestanda, reducerar slitage som pågående vibrationer kan orsaka. De hjälper också till med att förhindra oönskat ljud. Dessutom täcker ringarna också över fogarna och ger montaget en snygg yta.

  • Material: Polyvinylklorid (PVC)
  • Färger: Svart och grå

Åtdragbara förseglingar - Hullingförsedd rem

Våra åtdragbara förseglingar med hullingförsedda remmar ger en indikation på manipulering eller intrång, och greppar tag i hala material. Produkterna har remmar som är perfekta för att greppa hala material på ett säkert sätt. Ett stort sortiment med olika draghållfastheter och alternativ för avrivning gör dem perfekta för en mängd tillämpningar.



Serienummer: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Åtdragbara förseglingar - Slät rem

Våra åtdragbara förseglingar med släta remmar ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar. Produkterna har remmar som är enkla att montera och kan dras åt till önskad diameter. Ett stort sortiment med olika draghållfastheter och alternativ för avrivning gör dem perfekta för en mängd tillämpningar.



Serienummer: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock