Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.
Material: Stål, PP, HIPS Färg: Orange, Gul, Röd, Grön, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | D | Material | A | B | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2656 kr - 0,2656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 6,3169 kr - 6,3169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,3133 kr - 0,3133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 6,3169 kr - 6,3169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,151 kr - 0,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 15,8293 kr - 15,8293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
PP
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
LuggageLock
|
||
| 4,2162 kr - 4,2162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PP
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 2,9524 kr - 2,9524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.327 in
8.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Stål
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
SphereLock
|
||
| 0,3255 kr - 0,3255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,2656 kr - 0,2656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 9,9887 kr - 31,8303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Stål
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta