För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(14 Produktserier)
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.
Bottenplatta för rörklämma, av aluminium eller stål, passar flera olika hålstorlekar.
Hattmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från din tillämpning
Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.
Rörlås används för att fixera två teleskoprör i läge.
Enkel installering: borra ett kvartstums hål genom röret. Då snäpper röret lätt i läge.
Låsen har ett metallstift som ger ökad styrka. Låsen kan också återanvändas, vilket gör dem mycket prisvärda.
Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Series Code: SR1509, SR1532, SR6428, SR5747, SR1503
Rörjustering med skruv med fingergrepp, för fixering av teleskoprör.
Lätta att installera, placera anordningen över de anslutande rörsektionerna. Dra sedan åt den inbyggda fingergreppsskruven med för att fixera rören säkert på plats. Den monterade fingergreppsskruven kan lätt lossas om röret behöver flyttas till en ny position, och sedan dras åt för säker fasthållning.
Fyrkantigt stöd av aluminium för inramningsrör, finns i grått eller svart och för flera hålstorlekar.
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
Svängbar rörklämma av aluminium. Finns för flera olika hålstorlekar.
Praktisk tvåvägs kopplingsklämma, med ingångar för två rör. Finns av rostfritt stål eller aluminium och för flera olika hålstorlekar.
Vibrationsdämpande ringar bidrar till att förhindra vibrationer i teleskoprör som ofta skallrar.
Ringarna bidrar till att optimera rörens prestanda, reducerar slitage som pågående vibrationer kan orsaka. De hjälper också till med att förhindra oönskat ljud. Dessutom täcker ringarna också över fogarna och ger montaget en snygg yta.
Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.
Denna serie välvda muttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.
Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.