Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Metall Justerbar fot Rörkopplingar

 (13 Produktserier)

Lista Rutnät

Glidfötter - justerbar lutning

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

Justerbara bultmonterade fötter - Bas i plast, kan vinklas

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara bultmonterade fötter - Bultmontering/vridbar bas/plast

Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Serienummer: SR1569

Justerbara fötter - Icke-ledade

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Kabelrör

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Kopplingsklämma med bottenplatta

Bottenplatta för rörklämma, av aluminium eller stål, passar flera olika hålstorlekar.

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Maskinfötter - toppklass

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Rörstöd

Fyrkantigt stöd av aluminium för inramningsrör, finns i grått eller svart och för flera hålstorlekar.

Svängbara kopplingsklämmor

Svängbar rörklämma av aluminium. Finns för flera olika hålstorlekar.

Tvåvägs kopplingsklämma

Praktisk tvåvägs kopplingsklämma, med ingångar för två rör. Finns av rostfritt stål eller aluminium och för flera olika hålstorlekar.