Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Droppformat Skruvmontering

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Draghandtag - Bågformiga, plast

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan.

Mätplattor

Mätplattor används för att exakt och upprepade gånger placera glidklämmor längs linjära skenor eller axlar. Finns i två varianter, var och en med sin egen montering. En med en mätplatta och den andra med dubbla mätplattor. Var och en av dem har sin egen monteringstyp. Montering med skruv med borrade hål eller självhäftande utan borrat hål men med markering där hålet ska placeras.

De har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation. Hållbara och slittåliga.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Det finns två varianter tillgängliga, var och en med en distinkt monteringsstil.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation.
Material: Rostfritt stål, AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Stöd

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702