För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(11 Produktserier)
Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.
I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.
Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Serienummer: SR5804
Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5807
Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5795
Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..
Serienummer: SR5726
Kraftiga skruvbara vibrationsfästen absorberar stötar och minskar bullret med en hög vidhäftning mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.
Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.