Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Kretskortsmontage Sexkantsdistanser för kretskort

 (4 Produktserier)

Lista Rutnät

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Sexkantiga isolerande distanser

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Sexkantiga ogängade distanser

Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.

Serienummer: SR2791

Stöd

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702