För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Dessa låsande skruvar med fingergrepp har lågt huvud. De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).
Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.
OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.
Dessa låsande skruvar med fingergrepp har lågt huvud med skåra. Skårade bits kan användas med standardskruvmejslar och kräver mindre nedåtriktat tryck än sådana med försänkta öppningar. För skaftet ordentligt för att minimera att det slirar.
De här skruvarna passar utmärkt för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG. De används ofta med gängade hållbrickor (säljs separat).
Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.
OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.
Dessa låsande skruvar med fingergrepp har högt huvud. De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).
Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.
OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.
Dessa skruvar av plast och med rund knopp kan användas både som skruv och vred. Hattar för insexskruv oavsett längd och i flera olika färger. Knoppen går lätt att trycka på insexskruven vid behov.
Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt
Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med ett verktyg inte är möjligt.
Dessa skruvar med fingergrepp har vingformat nylonhuvud för extra grepp vid åtdragning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta