För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Sortimentet av slangklämmor med snäckdrev består av 2 olika typer av klämmor. En med 9 mm brett band som har ett rekommenderat maximalt åtdragningsmoment på 3.0 Nm och en med 12 mm brett band som har ett rekommenderat åtdragningsmoment på 5.0 Nm. Banden är solida, vilket ger ett bättre slangskydd än ett perforerat alternativ. Tillverkade av en punktsvetsat hölje och den sexkantiga C7-skruven gör att vanliga verktyg kan användas för montering och demontering. AISI 304/W4-versionen har ett präglat istället för perforerat band, med upprullade kanter för att inte deformera flexibla gummislangar vid fastklämning
Sortimentet med T-bult-slangklämmor uppfyller standarden DIN 3017. De är utformade för att fästa rör och slangar vid högt tryck och består av en stark konstruktion med hel bussning. Versionen AISI 304/W4 har ett band med upprullade kanter för att förhindra att de skär in i slangen. Bryggan, de 3 svetspunkterna och de solida ringarna garanterar styrka, och skruvens uppstickande huvud underlättar åtdragningen. C7-sexkantshuvudet gör det möjligt att använda standardverktyg för montering och demontering
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta