Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Hänglåsförseglingar Snabböppningsstift

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Fjäderbelastade bultar som kan dras ut för hand - Dragring/handutdragbar

Fjädrande kolv med dragring som även kan dras tillbaka för hand. Utformad med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål.

Med dragringen går det lätt att lyfta kolven. De här kolvarna är perfekta för att placera, positionera och säkra. Vanliga användningsområden är bl.a. gym-utrustning, t.ex. viktapparatur.

Gängstorlekar: M6, M8, M10 och M12.

  • Hylsmaterial: nickelpläterat stål
  • Stiftmaterial: rostfritt stål


Serienummer: SR5407

Hänglåsförseglingar

Våra hänglåsförseglingar används för att säkra varor under transport och visar om manipulering eller intrång inträffat – vilket ger dig sinnesfrid under frakt.

Förseglingen kan endast tas bort med avbitare (säljs separat). Dessa förseglingar är ett billigt och säkert engångsalternativ till konventionella hänglås. De är gjorda av manipuleringssäkert transparent material.

  • Material: Stomme av styren-akrylnitrilharts och polypropen (PP) med förkromad stålhasp.
  • Färger: blå, grön och röd

Inkluderar alternativ som har radiofrekvensidentifiering för elektronisk skanning och loggning.



Serienummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Indexbultar - med fläns

I Essentras sortiment av indexbultar med flänsskydd har en fläns med skruvhål för extra infästning. De är idealiska för användning på tunna material.

Serienummer: SR6571

Låsbultar - Cylindriskt stöd

Låsbultar - Cylindriskt stöd

Serienummer: SR6566

Säkerhetsförseglingar

Våra säkerhetsförseglingar förseglar plastcontainrar på ett sätt som visar om manipulering skett och ger extra nivå av säkerhet mot stölder och föroreningar.

Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Detta sortiment av förseglingar finns i ett urval av storlekar och stilar, däribland; kabellås, EZE-försegling, släta grepp och metallås.

  • Material: Akrylnitril-butadien-styren (ABS), aluminium, polypropen (PP) och stål
  • Färger: blå, grön, naturfärgad, orange, röd, vit och gul




Serienummer: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock