Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filmtejp Spanjoletthandtag

 (6 Produktserier)

Lista Rutnät

Bitar av filmtejp - DK Film gummibaserade

DK Film, dubbelsidig tejp med gummibaserat häftmedel och hög vidhäftningsförmåga. Gummibaserade häftmedel har god initial vidhäftning och är utformade för att fästa på många olika typer av ytor, inklusive substrat med låg ytenergi. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Exempel på användningsområden: namnskyltar, paketering och bokbindning, skyltar, POP-montrar, wellpappmappar/-lådor, plastfästen.

Filmtejprullar - 4503 permanent påsförseglingstejp - Fingerlift

Förseglingstejpen 4813 är tänkt för permanenta tillämpningar och har ett gummibaserat smältlim med hög prestanda på båda sidor. Den stöds av en skyddsremsa som går att kapa med en varm tråd och har klisterfria kanter på båda sidor för ett snabbt och enkelt avlägsnande av skyddsremsan. Specifikationer: Häftmedel: permanent, gummibaserat smältlim. Appliceringstemperatur: 41F till 122F Arbetstemperatur: -4F till 149F Klassning: FDA-förordning 175.105 rörande indirekt kontakt med livsmedel. Tillämpningar: Kan kapas vid låg värme, ökade hastigheter

Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Rullar med filmtejp - 8606 återförseglingsbar påsförseglingstejp med skyddsremsa

8606 är en universaltejp för återförslutningsbara polyeten-/polypropenpåsar där tejp appliceras på påsen i tillverkningsstadiet. På grund av den stora variation av flexibla förpackningsmaterial och vidhäftningsstyrkor som krävs, är det rekommenderat att utvärdera tejpen helt i alla tillämpningar före användning.

Rullar med filmtejp - DK Film - Gummi

DK Film ger samma vidhäftning som vårt permanenta gummibaserade häftämne utan att vara lika tjock som en skumtejp. Gummibaserade häftämnen har en god initial vidhäftning och är utformade för att fästa på många olika typer av ytor. Tack vare två tjocklekar av vidhäftningen blir appliceringen flexiblare: Använd 3,0 mm tejp för inte fullt så krävande, priskänsliga projekt. Använd 4,5 mm tejp för tillämpningar där hög skjuvhållfasthet krävs: utstickande delar, namnskyltar, paketering och bindning, skyltar, POP-montrar, wellpapp/lådor, plastfästen

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Serienummer: SR5537