Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Rotary Motion Components M12x1.25

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Kraftiga länkhuvud – hona

Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.

Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.

Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation

  • Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent.
  • Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C och samtidigt upprätthålla lastkapaciteten.
Material: Rostfritt stål, Stål Series Code: