För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Bubbeltätningar av svart EPDM med fjädrande metallkärna. Fastklämbara profiler ger kantskydd och tätning. Böjlig och trycks på för hand snabb och lätt användning. Tätningsprofiler för sido- eller överdelsmontering, finns på rulle om 20,0 eller 10,0 meter.
Välj mellan enkla eller dubbla flippertätningar. Den enkla flippern är av EDPM, medan de dubbla har en bärare av hårdgummi för att förbättra greppet mot panelen och en av mjukare gummi för att underlätta kompression. Bägge profilerna är böjliga och kan tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Svart finish och fjädrande metallkärna. Levereras i rullar om 20,0 meter.
Glaspackningar med S-profil är lätta att passa in och används främst för att täta fönster och inspektionsluckor. Används vanligen för lättare tillämpningar och passar utmärkt för glas- eller akrylskivor som inte utsätts för högt tryck eller vädrets makter. Toleranser ISO 3302-1 1996 Klass E-2. Övriga glaspackningar i sortimentet är lätta att applicera och ger effektiv tätning mot väder och vind. Packningarna kan användas på platser med höga påfrestningar från miljön. Denna serie glaspackningar är tillverkad av massiv svart EPDM.
Rund ledningstätning med antingen EPDM-skum eller massiv EPDM-profil i en svart finish.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta