Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Termoplast

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Fjäderbelastade spärrstift - Expanderbar passform

Dessa expanderande spärrstift används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Stommen kan tack vare sin unika design böjas för att expandera, dra sig samman och anpassa sig till håltoleranser så vida som +0,2 mm d4.

Materialet innebär utmärkt styrka under olika förhållanden och temperaturer liksom korrosionsresistens, styrning och stabilitet. Kommer snabbt och lätt i produktion och montage. Man slipper kostnaden för superexakta maskiner och komponentförberedelser.

För optimala resultat rekommenderar vi användning som en engångsinstallation eftersom upprepade installationer och avinstallationer kan, kan på grund av plastutmattning, minska förmågan att expandera i hål med vidare toleranser. Klarar temperaturer från -30 C till +50 C. Perfekt för tillämpningar i gjutna komponenter av plast för maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Stommen kan tack vare sin unika design böjas för att expandera, dra sig samman och anpassa sig till håltoleranser så vida som +0,2 mm d4.
  • Tål temperaturer från -30 C till +50 C.
Material: TermoplastFärg: SvartMaterialets flamsäkerhetsklass: